Profil X 8 80x40


Vybraná varianta
Profil X 8 80x40 2NO 180 lehký, přírodní odstín (0.0.715.70)
Profil X 8 80x40 2NO 180 lehký, přírodní odstín
0.0.715.70
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.715.70
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 11,608 cm2
Moment setrvačnosti, osa xIx = 17,193 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 74,025 cm4
Hmotnostm = 3,134 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Přípustná vytahovací síla drážkyF = 2500 N
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 8,597 cm3
Moment odporu, osa yWy = 18,506 cm3

Popis

Profil X 8 80x40 2NO 180 lehký je univerzální konstrukční profil z vysoce kvalitního eloxovaného hliníku v modulárním rozměru řady X 8.
Tento hliníkový profil se sníženou hmotností v lehké variantě provedení od společnosti item je vybaven čtyřmi otevřenými drážkami profilu řady 8. Drážky na jeho dvou úzkých stranách jsou uzavřené, ale lze je snadno otevřít. Z tohoto hliníkového profilu lze vyrobit rámy a kabiny se snadno čistitelným neporušeným vnějším povrchem.
Všechny profily řady 8 jsou vzájemně kompatibilní, i když mají zvláštní charakteristiky a vlastnosti. Profily 8 mají zaoblené hrany (R4). Profily X 8 mají minimální poloměr hrany (R1), který zajišťuje plynulý přechod mezi hliníkovými profily. Profily 8 XMS vycházejí z obrysu profilů X 8. Jsou vybaveny speciálními drážkami určenými pro břitová těsnění a obvykle mají zabudovaný kabelovod.
Profily řady 8 item jsou k dispozici s uzavřenými drážkami v různých uspořádáních. Stěnu profilu lze částečně nebo zcela otevřít, aby bylo možné použít drážku pod ním. Varianta provedení NO naznačuje, že uzavřené drážky se díky dvěma zářezům na spodní straně vnějšího povrchu obzvláště snadno otevírají.
Sada pro automatické upevnění 8 NO (0.0.489.96) je ideální pro spojování profilů. Vyžaduje pouze minimální otvor v drážce a dodává se s vlastní krytkou.

Montážní pokyny

Pro odstranění krytu drážky o libovolné délce se použije otvírák drážek 8NO (vyjde se z čelní strany profilu nebo z dostatečně velkého počátečního otvoru). Pokud se otevření neprovádí až na konec profilu, musí se konec otevření zakončit vyvrtaným otvorem ⌀ 9,2 mm.
Öffnung einer geschlossenen Profilnut 8:
1. Am Anfang und Ende der Öffnung eine Bohrung mit Durchmesser 9,2 mm einbringen
2. Verbleibende Nutabdeckung mit einem Schraubendreher aufhebeln
3. Kanten der Nutöffnung entgraten
4. Nutenstein oder andere Befestigungselemente in die Profilnut einschwenken
Hinweis: Sollen größere Nutabschnitte geöffnet werden, wird die Verwendung des Nutöffners (0.0.612.88) empfohlen, um den Nutgrund nicht zu beschädigen.

Varianty

Řadit podle

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  aperte aperteLato chiuso:  -Integrazione di funzioni:  Nessuna
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  aperte aperteLato chiuso:  -Integrazione di funzioni:  Nessuna
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 latoLato chiuso:  lungoIntegrazione di funzioni:  Nessuna
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  chiuse su 1 lato chiuse su 1 latoLato chiuso:  lungoIntegrazione di funzioni:  Nessuna
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°)Lato chiuso:  cortoIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°)Lato chiuso:  cortoIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°)Lato chiuso:  lungo/cortoIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  chiuse su 2 lati (90°) chiuse su 2 lati (90°)Lato chiuso:  lungo/cortoIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°)Lato chiuso:  lungoIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  chiuse su 2 lati (180°) chiuse su 2 lati (180°)Lato chiuso:  lungoIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Scanalature:  tutte chiuse tutte chiuseLato chiuso:  lungo/cortoIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Scanalature:  tutte chiuse tutte chiuseLato chiuso:  lungo/cortoIntegrazione di funzioni:  Semplice apertura della scanalatura

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.