Profil 8 320x40 I
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.685.22 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 28,48 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 10,55 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 28,34 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 4 183,33 cm4 |
| Hmotnost | m = 7,691 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 5000 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 14,17 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 261,46 cm3 |
Popis
Oba konce profilu mají obrys profilu 8 40x40, každý se třemi systémovými drážkami. Dostatečná výška profilu zajišťuje vysoký moment odporu. Profil 8 320x40 I má nízkou vlastní hmotnost, ale vykazuje jen minimální průhyb profilu a zvládá značné zatížení a příčné síly.
Poznámka:Lehké profily 8 240x40 8N180 (0.0.678.88) a 160x40 4N180 (0.0.678.85) jsou alternativy ve tvaru krabice se dvěma průběžnými pásy.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
Profil 8 320x40 I
* Povinný údaj