Krycí profil


Vybraná varianta
Krycí profil 8 Al, černý odstín (0.0.452.04)
Krycí profil 8 Al, černý odstín
0.0.452.04
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.452.04
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 32 g/m
Dodací jednotka1 kus à 2 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvačerný odstín

Popis

Krycí profil Al chrání drážky profilu před usazování prachu a usnadňuje čištění.
U drážek profilů 8, 10 a 12 lze tímto způsobem skrýt a chránit elektrické kabely nebo tlakové hadice.

Varianty

Řadit podle

Série:  8Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 2000Matériau:  PolypropylèneCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  alu blanc alu blanc
Série:  6Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  8Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  noir noir
Série:  XUnité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  10Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  12Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 Matériau:  Al, anodiséCouleur:  aluminium naturel aluminium naturel

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990