Krycí profil, kulatý/obdélníkový
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.422.76 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 0,72 cm2 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,02 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 0,49 cm4 |
| Hmotnost | m = 190 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,06 cm3 |
Popis
Princip jejich upevňování dovoluje dodatečně zakrýt všechny přístupné boky profilů.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: | Profile width: 40 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: | Profile width: 40 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: | Profile width: 80 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: | Profile width: 80 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: | Profile width: 40 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: | Profile width: 40 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Shape: | Profile width: 80 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Shape: | Profile width: 80 mm |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042990
Krycí profil, kulatý/obdélníkový
* Povinný údaj