Spojovací profil 8
* Povinný údaj
Technické údaje
Technická poznámka
(parametry platí pro každou tyč profilu)
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.458.03 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 17,8 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 10,34 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 618,43 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 17,51 cm4 |
| Hmotnost | m = 4,76 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm, 1 pár |
| Materiál | Al, eloxování |
| Moment | M = 25 Nm |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 69,1 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 7,14 cm3 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Dimension Y: 160 mm | |
| Unité de livraison: paire | Longueur: 6000 | Dimension Y: 160 mm | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Dimension Y: 240 mm | |
| Unité de livraison: paire | Longueur: 6000 | Dimension Y: 240 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23251090
eCl@ss 7.1
23251090
eCl@ss 11.0
23251090
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 5.0
23250311
Číslo celního tarifu
76042990
Spojovací profil 8
* Povinný údaj