Krycí profil


Vybraná varianta
Krycí a těsnicí profil 10 ESD, černý odstín (0.0.632.05)
Krycí a těsnicí profil 10 ESD, černý odstín
0.0.632.05
Zobrazit všechny
Tuto položku nelze přímo objednat.
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.632.05
LineLine 10
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 31 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 2 000 mm
MateriálPP
Barvačerný odstín

Popis

Držte prvky panelu v drážce profilu nebo je jednoduše zakryjte přes drážku – instalace krycího a těsnicího profilu 10 nemůže být jednodušší. K dispozici také s ESD ochranou.
Různé barevné varianty
Použití barevných krycích profilů umožňuje nejen zakrýt drážky profilů, ale také přidat barvu profilovým konstrukcím.

Šedé krycí profily poskytují nenápadné zakrytí drážky.
Šedé krycí profily utěsňují drážku v barvě, která dobře ladí s hliníkem.

Zakrytí kabelů v drážce profilu
Drážky lze také použít k ochraně a skrytí elektrických kabelů.

Montážní pokyny

Krycí a těsnicí profil orientovaný zavřenou stranou nahoru chrání drážku před nečistotami.

Varianty

Řadit podle

Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  1,5-2 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  2-3,5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 5010 (Gentian blue) RAL 5010 (Gentian blue)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 5010 (Gentian blue) RAL 5010 (Gentian blue)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 1018 (Zinc yellow) RAL 1018 (Zinc yellow)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 1018 (Zinc yellow) RAL 1018 (Zinc yellow)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 6016 (Turquoise green) RAL 6016 (Turquoise green)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 6016 (Turquoise green) RAL 6016 (Turquoise green)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  RAL 3003 (Ruby red) RAL 3003 (Ruby red)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  RAL 3003 (Ruby red) RAL 3003 (Ruby red)Panel thickness range:  4-5 mm
Line:  10Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-8 mm
Line:  10Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-8 mm
Line:  10Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  4-8 mm
Line:  10Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  4-8 mm
Line:  12Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  6-9,5 mm
Line:  12Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  6-9,5 mm
Line:  12Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  6-9,5 mm
Line:  12Delivery unit:  PieceLength:  2000 Colour:  White, transparent White, transparentPanel thickness range:  6-9,5 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Číslo celního tarifu
39169050