Krycí profil
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.431.01 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 18 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | PP |
| Barva | černý odstín |
Popis
Orientované otevřenou stranou ven slouží jako těsnicí profily pro plošné výplně, které jsou tak bezpečně uchyceny v širokých drážkách profilu.
Použití barevných krycích a těsnicích profilů umožňuje nejen zakrytí drážek profilů, ale také barevné značení konstrukce z profilů.
Použití barevných krycích profilů umožňuje nejen zakrýt drážky profilů, ale také přidat barvu profilovým konstrukcím.
Šedé krycí profily poskytují nenápadné zakrytí drážky.
Šedé krycí profily utěsňují drážku v barvě, která dobře ladí s hliníkem.
Zakrytí kabelů v drážce profilu
Drážky lze také použít k ochraně a skrytí elektrických kabelů.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 1,5-2 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 2-3,5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 5010 (Gentian blue) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 5010 (Gentian blue) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 1018 (Zinc yellow) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 1018 (Zinc yellow) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 6016 (Turquoise green) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 6016 (Turquoise green) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: RAL 3003 (Ruby red) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: RAL 3003 (Ruby red) | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: 10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-8 mm | |
| Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-8 mm | |
| Line: 10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 4-8 mm | |
| Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 4-8 mm | |
| Line: 12 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 6-9,5 mm | |
| Line: 12 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: Black | Panel thickness range: 6-9,5 mm | |
| Line: 12 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 6-9,5 mm | |
| Line: 12 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Colour: White, transparent | Panel thickness range: 6-9,5 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Číslo celního tarifu
39169090


Black



White, transparent

RAL 7042 (Traffic grey)















RAL 5010 (Gentian blue)

RAL 1018 (Zinc yellow)

RAL 6016 (Turquoise green)

RAL 3003 (Ruby red)