Profilová trubka D30


Vybraná varianta
Profilová trubka D30–45° těžká, přírodní odstín (0.0.683.34)
Profilová trubka D30–45° těžká, přírodní odstín
0.0.683.34
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.683.34
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Plocha průřezuA = 3,83 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 3,58 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 2,46 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 2,46 cm4
Hmotnostm = 1,03 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 1,69 cm3
Moment odporu, osa yWy = 1,69 cm3

Popis

Mimořádně stabilní a univerzální! Profilová trubka D30 45°, zátěžová, má silné stěny a celkem osm drážek. To znamená, že vzpěry lze upevnit se sklonem po 45° krocích bez nutnosti použití speciálních spojovacích prvků. Lze kombinovat 90° a 135° spoje v jednom průsečíku.
Platí stejné zásady upevnění a všechny spojovací prvky a součásti lze použít bez úprav.
Profilovou trubku D30 45° lze objednat ve standardních délkách 3 000 a 6 000 mm a v přizpůsobených délkách. Jednoduše si tak vyberete správnou velikost pro váš sklad.
Profilová trubka D30 45° je ideálním řešením v případě vysokých požadavků na nízký průhyb profilů a zvýšenou odolnosti proti kroucení. Zátěžové závitové vložky, které odolají nejvyššímu tlakovému a tahovému zatížení, lze namontovat na koncovou plochu.
Profilová trubka pro více úhlů! Díky celkem osmi drážkám nabízí profilová trubka D30-45° s vysokou pevností mimořádnou všestrannost. Umožňuje uživatelům upevnit příčky pod úhlem 45°, aniž by potřebovali speciální spojky. Ve skutečnosti lze v jednom průsečíku kombinovat spoje pod úhlem 90° a 45°.
Speciální geometrie profilu zajišťuje maximální volnost a vysokou pevnost v ohybu. Díky silným stěnám je profilová trubka D30-45° s vysokou pevností vhodná i pro vyšší zatížení. Lze ji například použít k vytvoření podpěrných vzpěr v přepravních vozících a řešení Karakuri/LCA, při zajištění široké konstrukční volnosti pro různé požadavky.
Přípustná zatížení pro konstrukce profilů
Přípustné zatížení konstrukcí z těžkých trubek D30–45° a těžkých trubek D30.
Diagram znázorňuje dovolené zatížení ve vztahu k rozpětí podpěr a. Vychází z maximálního přípustného průhybu stanoveného společností item, který činí 1/100 rozpětí podpěry. Při navrhování konstrukcí dodržujte mezní hodnoty stanovené příslušnými zákonnými předpisy (v Německu např. předpis DGUV 108-007).

Varianty

Řadit podle

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  standardCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelMatériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Modèle:  standardCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelMatériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  pièceLongueur:  4000 Modèle:  standardCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelMatériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  standardCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelMatériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  standardCouleur:  rouge rougeMatériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  standardCouleur:  rouge rougeMatériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  standardCouleur:  blanc blancMatériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  standardCouleur:  blanc blancMatériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  standardCouleur:  jaune jauneMatériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  standardCouleur:  jaune jauneMatériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  standardCouleur:  vert vertMatériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  standardCouleur:  vert vertMatériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  standardCouleur:  bleu bleuMatériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  standardCouleur:  bleu bleuMatériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  standardCouleur:  noir noirMatériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  standardCouleur:  noir noirMatériau:  Al, revêtement poudre
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  lourdCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelMatériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Modèle:  lourdCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelMatériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  lourdCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelMatériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Modèle:  lourdCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelMatériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 Modèle:  lourdCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelMatériau:  Al, anodisé
Unité de livraison:  pièceLongueur:  6000 Modèle:  lourdCouleur:  aluminium naturel aluminium naturelMatériau:  Al, anodisé

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly

Délka je povinná

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360103