Profil X 8 40x40
Technické údaje
Technická poznámka
možnost otevření drážky
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.492.87 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 6,9 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 8,37 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 10,03 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 10,03 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,86 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Přípustná vytahovací síla drážky | F = 2500 N |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 5,01 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 5,01 cm3 |
Popis
This weight-reduced aluminium profile in the light design variant from item features four closed Line 8 profile grooves. This aluminium profile can be used to build frames that have easy-to-clean unbroken outer surfaces.
Sada pro automatické upevnění 8 NO (0.0.489.96) je ideální pro spojování profilů. Vyžaduje pouze minimální otvor v drážce a dodává se s vlastní krytkou.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: keine | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: keine | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.