Chránič kabelové průchodky
Vybraná varianta

Chránič kabelové průchodky, víko 160 s těsnicím kartáčem, černý odstín
0.0.665.12
0.0.665.12
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 chrániče kabelových průchodek
Pouzdro, PA-GF
Těsnicí kartáč, PA
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.665.12 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 38 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | černý odstín |
Popis
Montážní sady pro jednoduché přizpůsobení profilům řady 8 nabízí možnost úpravy řešení pro různé tloušťky stolní desky a připojení k flexibilnímu kanálu pro vedení kabelů s proměnlivou výškou do podlahy.
Toto řešení přispívá k bezpečnému a uklizenému pracovnímu prostředí.
Varianty
Řadit podle
| Dimensión X: 40 mm | Rango de uso: Pared | Seguridad ESD: X | Cepillo cierre: X | |
| Dimensión X: 80 mm | Rango de uso: Pared | Seguridad ESD: X | Cepillo cierre: X | |
| Dimensión X: 30 mm | Rango de uso: Tapa | Seguridad ESD: X | Cepillo cierre: X | |
| Dimensión X: 40 mm | Rango de uso: Tapa | Seguridad ESD: X | Cepillo cierre: X | |
| Dimensión X: 60 mm | Rango de uso: Tapa | Seguridad ESD: X | Cepillo cierre: X | |
| Dimensión X: 80 mm | Rango de uso: Tapa | Seguridad ESD: X | Cepillo cierre: X | |
| Dimensión X: 120 mm | Rango de uso: Pared | Seguridad ESD: X | Cepillo cierre: X | |
| Dimensión X: 160 mm | Rango de uso: Pared | Seguridad ESD: X | Cepillo cierre: X | |
| Dimensión X: 160 mm | Rango de uso: Tapa | Seguridad ESD: ✓ | Cepillo cierre: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097
Chránič kabelové průchodky
Vybraná varianta

Chránič kabelové průchodky, víko 160 s těsnicím kartáčem, černý odstín
0.0.665.12
0.0.665.12