Chránič kabelové průchodky
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 poloviny
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.479.77 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 9 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Maß X: 40 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 80 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 30 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 40 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 60 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 80 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 120 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 160 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 160 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: ✓ | Dichtbürste: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097