Chránič kabelové průchodky
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 poloviny
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.719.98 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 3,2 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Maß X: 40 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 80 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 30 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 40 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 60 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 80 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 120 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 160 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
| Maß X: 160 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: ✓ | Dichtbürste: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Číslo celního tarifu
39269097