Tlačítko, 22 mm
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.691.48 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 9,9 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | červený |
Popis
K zapínání a vypínání funkcí se používají tlačítka 22 mm. K dostání jsou v červené, zelené nebo bílé barvě.
Tlačítka jsou vzadu upevněna závitovým kroužkem, který je součástí dodávky. Upevňovací prvky jsou vhodné pro tloušťku stěny 1 až 6 mm.
Varianty
Řadit podle
Colour: Red | |
Colour: Green | |
Colour: White |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
UNSPSC 7.0
39121506
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Číslo celního tarifu
85365080

Red
Green
White