Lineární vodicí kolejnice PS
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.602.04 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2,5 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 800 mm |
| Materiál | ocel, Cf53, kalená, broušená |
Popis
Doporučený utahovací moment pro šrouby:
MA = 10 Nm.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Počet řad otáček: 2 | Šířka lišty: 15 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Počet řad otáček: 2 | Šířka lišty: 15 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 1900 | Počet řad otáček: 4 | Šířka lišty: 15 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 1900 | Počet řad otáček: 4 | Šířka lišty: 15 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2960 | Počet řad otáček: 4 | Šířka lišty: 20 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 2960 | Počet řad otáček: 4 | Šířka lišty: 20 mm | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3800 | Počet řad otáček: 4 | Šířka lišty: 25 mm | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3800 | Počet řad otáček: 4 | Šířka lišty: 25 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050705
eCl@ss 11.0
23050705
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 7.1
23050705
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84831095