Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem


Vybraná varianta
Šroub s válcovou hlavou DIN 6912 M6x40, pozinkování (8.0.007.43)
Šroub s válcovou hlavou DIN 6912 M6x40, pozinkování
8.0.007.43
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží8.0.007.43
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 9,5 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel 10.9

Varianty

Řadit podle

Norma:  DIN 912Závit:  M3Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  5Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M3Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  8Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M3Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  10Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M3Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  12Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M3Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  14Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M3Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  16Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M3Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  18Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M3Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  20Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M3Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  25Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M3Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  30Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M3Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  35Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M3Barva:  Černá ČernáDélka závitu:  50Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M3Barva:  Černá ČernáDélka závitu:  60Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M4Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  8Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M4Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  10Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M4Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  12Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M4Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  14Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M4Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  16Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M4Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  18Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M4Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  20Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M4Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  25Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M4Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  30Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M4Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  35Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M4Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  40Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M5Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  8Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M5Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  10Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M5Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  12Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M5Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  14Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M5Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  16Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M5Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  18Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M5Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  20Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M5Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  22Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M5Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  25Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M5Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  30Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M5Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  35Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M5Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  40Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M5Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  45Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M5Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  65Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  8Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  10Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  12Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  14Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  16Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  18Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  20Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  22Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  25Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  28Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  30Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  35Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  40Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  45Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  50Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  55Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  60Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  70Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  80Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  100Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  140Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M8Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  14Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M8Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  16Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M8Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  18Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M8Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  20Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M8Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  22Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M8Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  25Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M8Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  30Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M8Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  35Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M8Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  40Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M8Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  45Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M8Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  50Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M8Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  60Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M8Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  70Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M8Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  80Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M8Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  100Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M10Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  16Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M10Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  18Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M10Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  20Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M10Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  25Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M10Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  30Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M10Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  35Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M10Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  40Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M10Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  45Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M10Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  50Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M10Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  60Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M10Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  70Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M10Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  80Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M10Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  100Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M10Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  140Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M12Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  20Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M12Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  25Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M12Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  30Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M12Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  35Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M12Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  40Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M12Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  45Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M12Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  50Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M12Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  60Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M12Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  70Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M12Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  80Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 912Závit:  M12Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  100Design hlavy šroubu:  Válec
Norma:  DIN 6912Závit:  M5Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  8Design hlavy šroubu:  Válcový, plochý
Norma:  DIN 6912Závit:  M6Barva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýDélka závitu:  40Design hlavy šroubu:  Válcový, plochý

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Číslo celního tarifu
73181568