Válečková dráha D100


Vybraná varianta
Válečková dráha 100 D4–12,5, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.656.87)
Válečková dráha 100 D4–12,5, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.656.87
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.656.87
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 8 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálABS
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Odolné válečkové dráhy 100 D4 lze použít pro návrh válečkových lišt na míru. Válečkové dráhy se v zásadě používají k upevnění válečkových prvků do válečkových lišt 6 40x40 (0.0.651.29) a 6 80x40 (0.0.662.36). Používají se také jako náhradní díly pro válečkové lišty 6.
Jejich používání je mimořádně snadné: Válečkové dráhy se nasadí na čelní stranu válečkové lišty, kde drží na svém místě bez nutnosti upevnění šrouby. Každý válečkový prvek lze následně samostatně vložit nebo vyměnit – a to bez použití jakéhokoliv nářadí.
Válečkové dráhy jsou k dispozici pro každý válečkový prvek. Možné jsou následující kombinace:
Válečková dráha 100 D4-20/33 (0.0.649.60): Válečky D30 (všechny barvy) a válečky D30/2-23 (0.0.656.78)
Válečková dráha 100 D4-20/33 ESD (0.0.662.24): Válečky D30 (0.0.620.41) a válečky D30/2-23 (0.0.656.85)
Válečková dráha 100 D4-50 (0.0.650.48): Válečky D30 s nákolkem (všechny barvy)
Válečková dráha 100 D4-50 ESD (0.0.662.25): Válečky D30 s nákolkem ESD (0.0.620.51)
Válečková dráha 100 D4-12,5 (0.0.656.87): Válečky D11-23 (0.0.664.56)
Válečková dráha 100 D4-12,5 ESD (0.0.662.48): Válečky D11-23 ESD (0.0.664.56)

Varianty

Řadit podle

Couleur:  gris grisGalet:  Galet D11-23Sécurité ESD:  X
Couleur:  gris grisGalet:  Galet D30-23.Sécurité ESD:  X
Couleur:  gris grisGalet:  Galet D15-48Sécurité ESD:  X
Couleur:  noir noirGalet:  Galet D30-23Sécurité ESD: 
Couleur:  noir noirGalet:  Galet D30/2-23Sécurité ESD: 
Couleur:  noir noirGalet:  Galet D15-48Sécurité ESD: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097