Tyč D30


Vybraná varianta
Páka stohovací jednotky D30 70/45 (0.0.658.82)
Páka stohovací jednotky D30 70/45
0.0.658.82
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.658.82
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 180 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálocel, pozinkovaná

Popis

Vlastní ovládání! Pomocí páky stohovací jednotky D30 70/45 můžete konstruovat vlastní řešení vozíků a stohování. Otočná páka blokuje otvor, ale lze ji vytáhnout nebo zatlačit pro uvolnění cesty a umožnění průchodu.
Páka stohovací jednotky D30 70/45 má dva upevňovací body pro ložiskovou sadu D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) – horní nebo spodní – které lze použít podle potřeby. Jedná se o alternativu k páce T2 stohovací jednotky D30 (0.0.692.07), která se dodává se dvěma již nainstalovanými ložisky.
Vytvořením vlastní kombinace sady páky a ložiska můžete vytvořit spolehlivé konstrukce, které vykazují nízké tření, a proto se snadno ovládají a lze je přesně řídit i při zatížení.

Varianty

Řadit podle

Design:  Heavy dutyShape:  L shape
Design:  StandardShape:  L shape
Design:  StandardShape:  I shape

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73269098