Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene KLE


Vybraná varianta
Řemenice KLE 5 40x40 (0.0.717.82)
Řemenice KLE 5 40x40
0.0.717.82
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 jednotka zpětného chodu ozubeného řemene, Al, přírodní
1 profilová přípojka, ocel, lesklé pozinkování
1 šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M5x14, ocel, lesklé pozinkování
1 čtyřhranná matice DIN 562 M5, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M4x12, ocel, lesklé pozinkování
1 šroubová krytka M5, PE, černá

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.717.82
LineLine 5
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 301 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Napnutí ozubeného řemene se nastavuje dvěma šrouby na zpětné jednotce lineární jednotky KLE 5 40x40 LR. Jsou namontovány na pružině a mění polohu zpětné kladky. Napnutí ozubeného řemene je optimální, když jsou hlavy šroubů v jedné rovině s povrchem skříně jednotky.
Válečkové prvky kompaktní lineární jednotky KLE 5 40x40 LR se pohybují uvnitř profilu a jsou zakryty ozubeným řemenem. Lineární osa se dodává připravena k instalaci a má již namontované reverzační jednotky ozubeného řemene.
Napnutí ozubeného řemene a vůle na vozíku se dají snadno nastavit. Ozubený řemen AT3 zajišťuje plynulý chod.

Varianty

Řadit podle

Seria:  5
Seria:  6
Seria:  8

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090