Kuželová převodovka, lineární technologie
Technické údaje
Rozsah dodávky
skříně, víka skříní a koncová ložisková tělesa,
Al, PÚ: eloxování, černý odstín
kuželová soukolí, s přímými zuby, uložená ve valivých ložiscích, s optimální zubovou vůlí, vyrobená z oceli o vysoké pevnosti s povrchem odolným proti opotřebení
namazáno tukem, nevyžaduje údržbu
převodový poměr i = 1 : 1
jmenovitý krouticí moment Mjmen. = 10 Nm
jmenovitý počet otáček njmen.= 400 min-1
jmenovitý výkon Pjmen. = 0,419 kW
krouticí moment Mmax. = 28 Nm
počet otáček nmax. = 1 000 min-1
výkon Pmax. = 1,173 kW
životnost L = 10 000 h
úhlová vůle αmax. = 20 ’
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.408.20 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Krouticí moment, maximální | Mmax. = 28 Nm |
| Krouticí moment, jmenovitý | Mnom. = 10 Nm |
| Otáčky, maximální | nmax. = 1 000 min-1 |
| Otáčky, jmenovité | nnom. = 400 min-1 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2,65 kg |
| Výkon, max. | Pmax. = 1,173 kW |
| Výkon, jmenovitý | Pnom. = 0,419 kW |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| účinnost | η = 90 % |
Popis
V oblasti zóny mezních výkonů se doby zapnutí musí přiměřeně zkrátit.
Varianty
Řadit podle
| Number of outputs: 2 | Two outputs, connected directly: No | |
| Number of outputs: 3 | Two outputs, connected directly: No | |
| Number of outputs: 3 | Two outputs, connected directly: Yes | |
| Number of outputs: 4 | Two outputs, connected directly: No | |
| Number of outputs: 4 | Two outputs, connected directly: Yes |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
Číslo celního tarifu
84834023