Jednotka zpětného chodu ozubeného řemene KLE
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 jednotka zpětného chodu ozubeného řemene, tlakově litý zinek, RAL 9006, bílý hliník
4 krytky, PA-GB, šedá
2 krytky D32, PA-GB, šedá
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M5x25, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.604.21 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,19 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Vodicí vozík se čtyřdílným uložením válečkových ložisek, válečkový kontakt mazaný olejem (domazávání každých 6 měsíců nebo každých 2 500 km)
Lineární jednotky KLE se vyznačují výjimečnou přesností a nízkými vibracemi lineárního pohybu.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | |
| Řada: 6 | |
| Řada: 8 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84879090