Vnitřní roh kanálu
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 vnitřní rohy, kryt, PA-GF
2 kryty ostrých hran, PA-GF
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.632.93 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 105 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | černý odstín |
Popis
Rohy pro modulární kabelové kanály přinášejí do vedení trojnásobnou bezpečnost:
- ochrana proti zlomu kabelu či hadice
- ochrana kabelů díky zakrytí vnitřních ostrých hran
- ochrana rukou díky hladkému přechodu mezi bočním a nosným profilem
Sady vnitřních rohu kanálu pro krycí a boční profil obsahují všechny komponenty potřebné pro vytvoření rohu v kanálu při rozměru stěny nebo krytu 40 mm.
Pro rozšíření výšky nebo šířky krytu se vždy použije výplň o šířce 40 mm. Takto lze vnitřními rohy vybavit kanály až do rozměru 160 mm.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Rozsah uplatnění: Kryt | |
| Rozsah uplatnění: Stěna |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097