Válečkové prvky v drážkách
Technické údaje
Rozsah dodávky
kladka, POM, černý odstín
náboj ložiska, ocel, PÚ: pozinkování
podložka ISO 7089 - 6 - 200 HV, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.419.79 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 16 g |
| Max. síla | Fmax. = 100 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Použitím šroubů M5 (konstrukční řada 5) a M6 (konstrukční řada 6 a 8) lze kladky připojit k libovolným konstrukčním dílům a s těmi pak pohybovat podél drážky profilu.
Varianty
Řadit podle
| Řada: 8 | |
| Řada: 5 | |
| Řada: 6 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162702
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
UNSPSC 7.0
31162702
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
Číslo celního tarifu
83022000