Brzda


Vybraná varianta
Brzda válečkové lišty St D30/2 (0.0.650.55)
Brzda válečkové lišty St D30/2
0.0.650.55
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.650.55
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 10 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel, nerezová

Popis

Zmírnění tempa: Brzdy válečkové lišty St D30 zpomalují na válečkové liště St D30 kontejnery a přepravované zboží nebo je zcela zastaví.
Brzdy se na požadovaném místě jednoduše nasadí na válečkové prvky.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Line:  LPSRoller Conveyor:  St D30Edge length X:  126.6Edge length Y:  19Height/depth Z:  -
Line:  LPSRoller Conveyor:  St D30Edge length X:  126.6Edge length Y:  10Height/depth Z:  -
Line:  LPSRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EEdge length X:  106.5Edge length Y:  10Height/depth Z:  -
Line:  LPSRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EEdge length X:  99Edge length Y:  19Height/depth Z:  -
Line:  LPSRoller Conveyor:  St 60x24Edge length X:  46Edge length Y:  13.6Height/depth Z:  132.1
Line:  8Roller Conveyor:  Al 8 40x40Edge length X:  132.6Edge length Y:  15Height/depth Z:  -

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73269098