Váleček akčního členu
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 kladka D60/D6-25 ESD
1 šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 M6x40, ocel, lesklé pozinkování
1 podložka, ocel, lesklé pozinkování
1 distanční pouzdro D17/D6-12, ocel, lesklé pozinkování
1 matice pro T-drážku V 8 ocel M6, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.712.30 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 91 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Částečně předem sestavená |
Popis
Sada válečků 8 D60/D6-25 ESD (0.0.712.30) obsahuje upevňovací prvky potřebné k montáži válečku D60 do drážky Line 8.
Varianty
Řadit podle
| Diamètre des galets: 60 mm | Avec technique de fixation: ✓ | |
| Diamètre des galets: 60 mm | Avec technique de fixation: X | |
| Diamètre des galets: 39,5 mm | Avec technique de fixation: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84313900