Válečkový dopravník


Vybraná varianta
Válečková lišta St D30 s ocelovým povrchem (0.0.650.81)
Válečková lišta St D30 s ocelovým povrchem
0.0.650.81
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Profil válečkové lišty, ocel, pozinkování
Válečky, PP, odstín šedý a ocel, nerez
Osy, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.650.81
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1,3 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 4 000 mm

Popis

Naše dosud nejrobustnější kolečko! Díky ocelovému potahu jsou kolečka tohoto dopravníku odolná vůči horkým, kovovým a ostrým součástem. Předměty, které by poškrábaly nebo poškodily standardní kolečka lze obvykle přepravovat přímo pomocí ocelové válečkové lišty D30 s ocelovým povrchem, aniž by je bylo nejprve nutné umístit do kontejneru.
Při stavbě regálů je třeba dodržovat příslušné zákonné předpisy, například německé normy DGUV. Upozorňujeme, že nosnost válečkových lišt item může přesáhnout nosnost ostatních komponentů. Maximální průhyb (f), který společnost item pro dvě paralelní válečkové lišty doporučuje, je: f < 1/100 a
Vypočítejte nosnost a šířku podpěry válečkové lišty podle tohoto grafu:
Ocelová válečková lišta přenáší zátěž 5 x 15 kg na vzdálenost 1 500 mm. Toto zatížení (75 kg) je rozloženo na dvě válečkové lišty, každá o rozpětí 1 500 mm. To odpovídá maximální nosnosti q.
Přípustná síla na jeden válečkový prvek válečkové lišty St D30: F < 100 N

Varianty

Řadit podle

Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St D30Dodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St D30Dodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St D30Dodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St D30Dodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St D30Dodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St D30Dodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St D30Dodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St D30Dodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St D30Dodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St D30Dodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St D30Dodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St D30Dodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St D30Dodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St D30Dodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St D30Dodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St D30Dodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St 60x24Dodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St 60x24Dodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St 60x24Dodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Ocel (lesklé pozinkování)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  St 60x24Dodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 80x40Dodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 80x40Dodací jednotka:  Kus
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 80x40Dodací jednotka:  Přířez
Řada:  LPSMateriál:  Hliník (přírodní)Barva:  Hliník, přírodní Hliník, přírodníVálečkový dopravník:  Al 6 80x40Dodací jednotka:  Kus
Řada:  8Materiál:  Hliník (přírodní)Barva:  Černá ČernáVálečkový dopravník:  Al 8 40x40Dodací jednotka:  Přířez
Řada:  8Materiál:  Hliník (přírodní)Barva:  Černá ČernáVálečkový dopravník:  Al 8 40x40Dodací jednotka:  Přířez
Řada:  8Materiál:  Hliník (přírodní)Barva:  Černá ČernáVálečkový dopravník:  Al 8 40x40Dodací jednotka:  Přířez
Řada:  8Materiál:  Hliník (přírodní)Barva:  Černá ČernáVálečkový dopravník:  Al 8 40x40Dodací jednotka:  Přířez

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Číslo celního tarifu
84283920