Váleček


Vybraná varianta
Kladka D25 (0.0.350.03)
Kladka D25
0.0.350.03
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

uložená na dvouřadém kuličkovém ložisku, s těsněním z obou stran, nevyžaduje údržbu

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.350.03
Otáčky, maximálnínmax. = 2 500 min-1
Průměrd = 25 mm
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 590 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel, 100 Cr 6, kalená, broušená
Faktor zatížení, dynamickéhoC = 25 000 N
Faktor zatížení, statickéhoC0 = 15 300 N

Popis

Určené pro konstrukci ložiskových jednotek, dle specifikace zákazníka, pro kladková vedení s pojezdovou kulatinou, s možností nastavení provedení bez vůle nebo s nepatrnou vůlí pro lehký chod.

Varianty

Řadit podle

Guide type:  Shaft D6Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D25Material:  Steel

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84799020