Válečková dráha D100


Vybraná varianta
Válečková dráha 100 D4–12,5 ESD, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.662.48)
Válečková dráha 100 D4–12,5 ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.662.48
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.662.48
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 10 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF, ESD
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Varianty

Řadit podle

Couleur:  gris grisGalet:  Galet D11-23Sécurité ESD:  X
Couleur:  gris grisGalet:  Galet D30-23.Sécurité ESD:  X
Couleur:  gris grisGalet:  Galet D15-48Sécurité ESD:  X
Couleur:  noir noirGalet:  Galet D30-23Sécurité ESD: 
Couleur:  noir noirGalet:  Galet D30/2-23Sécurité ESD: 
Couleur:  noir noirGalet:  Galet D15-48Sécurité ESD: 

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
39269097