Rotační tlumič 8 Nm
Technické údaje
Rozsah dodávky
Rotační tlumič 8 Nm
2 pouzdra D9,5/6,4–12, ocel, pozinkování
2 podložky, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.704.16 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 93 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
V souladu s požadavky norem CE zabraňuje rotační tlumič nekontrolovanému zrychlení sestavy a tím i zraněním. Odolný ložiskový blok je na nosnou konstrukci upevněn pomocí drážek řady 8.
Varianty
Řadit podle
| Incl. tecnica di collegamento: ✓ | |
| Incl. tecnica di collegamento: X |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 9.0
31171504
eCl@ss 4.0
23050401
eCl@ss 4.1
23050401
eCl@ss 5.0
23051601
eCl@ss 5.1
23051601
UNSPSC 7.0
31171504
eCl@ss 6.0.1
23051790
eCl@ss 7.1
23051690
eCl@ss 8.0
23051690
eCl@ss 11.0
23051690
Číslo celního tarifu
84879059