Otočné kolečko


Vybraná varianta
Otočný váleček s dvojitou brzdou otočného kolečka D100, zátěžový (0.0.723.53)
Otočný váleček s dvojitou brzdou otočného kolečka D100, zátěžový
0.0.723.53
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 pouzdro z ocelového plechu, lesklé pozinkování
1 výkyvná náprava s kuličkovým ložiskem
1 osa kola s kuličkovým ložiskem
1 protiprachový štít
pneumatika PU, bezestopá, 94 Sh A, šedá

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.723.53
LineLine 10
LineLine 12
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 738,5 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel
nosnost150 kg/kolo

Popis

Otočný váleček s dvojitou brzdou, zátěžový pro kolečko D100 má kolečko s mimořádně vysokou nosností a robustní kovové pouzdro. Je ideální pro mobilní aplikace s vysokým zatížením, jako jsou vlečné soupravy a základní vozíky pro dopravní systémy bez řidiče.
Při aktivaci dvojité brzdy se kolo i otočný mechanismus zablokují.
Tato kolečka jsou k dispozici jako otočná kolečka a otočná kolečka s dvojitou brzdou.

Varianty

Řadit podle

Portata (rotella):  150 kgDiametro della rotella:  50 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  150 kgDiametro della rotella:  50 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  singolo
Portata (rotella):  60 kgDiametro della rotella:  75 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  60 kgDiametro della rotella:  75 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  60 kgDiametro della rotella:  75 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  doppio
Portata (rotella):  60 kgDiametro della rotella:  75 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  doppio
Portata (rotella):  90 kgDiametro della rotella:  80 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (inox)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  90 kgDiametro della rotella:  80 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (inox)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  90 kgDiametro della rotella:  80 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (inox)Bloccaggio:  doppio
Portata (rotella):  90 kgDiametro della rotella:  80 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (inox)Bloccaggio:  doppio
Portata (rotella):  80 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  80 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  80 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  doppio
Portata (rotella):  80 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  doppio
Portata (rotella):  150 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  150 kgDiametro della rotella:  100 mmPassaruota:  Poliuretano (PU)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  doppio
Portata (rotella):  100 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  100 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  senza
Portata (rotella):  100 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  doppio
Portata (rotella):  100 kgDiametro della rotella:  125 mmPassaruota:  Elastomero termoplastico (TPE)Materiale:  Acciaio (zincato)Bloccaggio:  doppio

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83022000