Základní vozík MiR, upevňovací sada pro otočné kolečko D100, zátěžové

0.0.726.65


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M12x55, ocel, lesklé pozinkování
4 podložky ISO 7089-12-200 HV, lesklé pozinkování
4 šestihranné matice DIN 934-M12-I8I, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.726.65
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 348 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Základní vozík MiR, upevňovací sada pro otočné kolečko D100, zátěžové obsahuje upevňovací materiál potřebný k montáži základních vozíků se čtyřmi otočnými kolečky D100, zátěžovými, které jsou kompatibilní s mobilním robotem nosič polic MiR250.
Otočná kolečka jsou upevněna k čelním plochám dvou profilů 8 40x40. Upevňovací sada je kompatibilní s otočnými kolečky D100, zátěžovými (0.0.722.85) a otočnými kolečky D100 s dvojitou brzdou, zátěžovými (0.0.723.23).
Poznámka: společnost item doporučuje omezit použití základního vozíku MiR, upevňovací sady pro robustní kolečka D100 na popsanou aplikaci.

Ke stažení

Data CAD

„Základní vozík MiR, upevňovací sada pro otočné kolečko D100, zátěžové“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 4krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Číslo celního tarifu
73181568