Sada stolních sloupků 2 E 100V - 240V

0.0.650.02

* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.
Tato součást je určena k použití v čistých prostorech. Je buď certifikována podle norem ISO 14644-1 (emise částic), ISO 14644-15 (odplyňování) nebo jiného předpisu týkajícího se technologie čistých prostor nebo je totožná s výrobky, které byly certifikovány. Případně může být součást vzhledem ke své funkci nebo konstrukci speciálně akreditována pro použití v čisté výrobě.

Rozsah dodávky

2 stolních sloupků, Al, eloxované, přírodní
1 spínací panel stolu
1 řídicí jednotka
1 síťovým kabelem
1 Poznámky k použití a instalaci

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.650.02
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 17,3 kg
Okolní teplota (během provozu)-5 °C ... +40 °C
Napájecí napětí100V-240V~ 50/60 Hz
Dodací jednotka1 sada
Maximální rychlost pojezduVmax = 15 mm/s
Max. zdvihHmax = 410 mm
Max. nosnostF = 2000 N
MomentM = 120 Nm
vhodnost pro čisté prostoryAno

Popis

Sada stolních sloupků 2 E 100V-240V je základem pro elektricky výškově nastavitelné pracovní stoly. Dva mohutné zvedací sloupky umožňují sestavení individuálních pracovních míst.
Výškově nastavitelné stolní sloupky zajišťují ergonomickou pracovní polohu pro uživatele různé výšky a usnadňují přepínání mezi prací vsedě a vestoje.
Přepínací panel stolu s digitálním ukazatelem výšky zajišťuje, že si uživatelé mohou přesně zvolit požadovanou pracovní výšku. Díky paměťové funkci lze do ovladače uložit tři výškové polohy a stisknutím tlačítka je automaticky implementovat na pracovní stůl.
Při použití sady konzolových nožek 8 (0.0.676.18) postačí dva stolní sloupky pro konstrukci základní sestavy výškově nastavitelného pracovního stolu. Se sadou dvojitých konzolových nožek 8 (0.0.676.19) lze na jedné sadě stolních sloupků použít dvě protilehlé stolové desky.
Sada podpěr stolové desky 8 520x100 (0.0.676.17) upevňuje stolovou desku ke dvěma stolním sloupkům pracovního stolu. Robustní nosníky slouží také k montáži profilů 8 jako podpěrné vzpěry pro zpevnění desky stolu.
Při použití lichého počtu stolních sloupků lze podpěru desky stolu 8 520x100 (0.0.703.60) objednat samostatně.

Montážní pokyny

Otvory se závitem M10 v adaptačních deskách jsou určeny pro uchycení libovolných stavěcích nožek.
Otvory se závitem M6 v adaptačních deskách jsou určeny pro připevnění profilů 8 160x60 4N E pomocí automatických spojů 8.

Ke stažení

Data CAD

„Sada stolních sloupků 2 E 100V - 240V“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 2krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Číslo celního tarifu
84289090