Technické údaje
Rozsah dodávky
6 sloupků, hliníkové, eloxované, nelakované, s kabelem 2 m
2 řídicí jednotky s napájecím kabelem 5 m
1 synchronizační kabel, 4 m
1 spínací panel stolu, 3 uložitelné polohy, digitální zobrazení výšky s kabelem 2 m
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.718.72 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 52,103 kg |
| Okolní teplota (během provozu) | -5 °C ... +40 °C |
| Napájecí napětí | 230V~ 50/60 Hz |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Maximální rychlost pojezdu | Vmax = 25 mm/s |
| Max. zdvih | Hmax = 410 mm |
| Max. nosnost | F = 6000 N |
| Moment | M = 140 Nm |
| vhodnost pro čisté prostory | Ano |
Popis
Výškově nastavitelné stolní sloupky zajišťují ergonomickou pracovní polohu pro uživatele s různou výškou a usnadňují přepínání mezi prací vsedě a vestoje.
Šest elektricky synchronizovaných sloupků lze použít ke stavbě produktových ostrůvků a buněk ve tvaru U.
Při použití lichého počtu stolních sloupků lze podpěru desky stolu 8 520x100 (0.0.703.60) objednat samostatně.
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84289090