Technické údaje
Rozsah dodávky
4 sloupky, Al, eloxované, přírodní odstín
1 montážní sada, včetně 2 úhlových převodovek a kliky
Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.707.52 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 15,98 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Max. zdvih | Hmax = 300 mm |
Popis
K sadě je třeba přidat profily 8 80x40 a trubky D16 6 A/F podle požadované velikosti stolu.
Pro použití se sadou stolních sloupků je třeba objednat také trubky D16 6 A/F a profily 8 80x40 v požadovaných délkách. Díky tomu je možné sestavit pracovní stoly s libovolnými rozměry až do velikosti 1800 mm x 750 mm.
Kompatibilita se všemi komponentami systému pracovních stolů a celého systému stavebnicových prvků zajišťuje, že konstrukci lze přizpůsobit přesně vašim požadavkům. Toto řešení je také ideální pro mobilní, ergonomické pracovní stanice, které nepotřebují napájení.
2 3x 7.0.000.09 L2[mm] = B[mm]-80
3 1x 7.0.000.26 L3[mm] = B[mm]-120
4 1x 7.0.000.09 L4[mm] = √[(B-140)2+5422] - 60
5 2x 7.0.000.09 L5[mm] = T[mm]-160
6 2x 0.0.699.98 L6[mm] = T[mm]-207
7 1x 0.0.699.98 L7[mm] = B[mm]-126
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84289090