Sada bloků hřídele a svorky 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 svěrné bloky 8 D25, Al, PÚ: eloxování, přírodní odstín
1 krytka bez otvoru 8 60x60 sada, PA-GF, černý odstín
1 krytka s otvorem 8 D25 sada, PA-GF, černý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.629.08 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Průměr | d = 25 mm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 537 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Do speciálních profilů velikosti 40x40 a 60x60 (s drážkou konstrukční řady 8) se uloží pojezdové kulatiny i lineární kuličková ložiska.
Různé velikosti bloků a odlišné průměry pojezdových kulatin dovolují zatíženi od 500 do 1 500 N při maximální pojezdové rychlosti 2 m/s. Lineární kuličková ložiska s těsněním z obou stran a velice kvalitní náplň maziva garantují dlouhou životnost i ve ztížených podmínkách.
U delších zdvihů se doporučuje provést kontrolní výpočet únosnosti a životnosti ložisek spolu se stanovením maximálního průhybu pojezdových kulatin.
Přímý spoj je jako spojka obzvláště vhodný pro posuvné spojení profilů ložiskových bloků pro lineární kuličková ložiska s jinými profily bez potřeby dalšího opracování.
Varianty
Řadit podle
| Typ vodítka: Hřídel D14 | |
| Typ vodítka: Hřídel D25 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
76169990