Šroubová kotva
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.720.66 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 58 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
Popis
Speciálně tvarovaný hrot a boční řezné hrany zajišťují, že tento šroub do betonu vykazuje optimální usazení. Lze ji také odšroubovat a znovu použít.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Délka závitu: 60 | |
| Délka závitu: 90 | |
| Délka závitu: 130 | |
| Délka závitu: 110 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
23152105
eCl@ss 5.1
23152105
eCl@ss 6.0.1
23152105
eCl@ss 7.1
23152105
eCl@ss 8.0
23152105
eCl@ss 11.0
23152105
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Číslo celního tarifu
73181588