Bezpečnostní zámek
Technické údaje
Rozsah dodávky
kryt, PA-GF, černý odstín
1 trojhranný nástrčný klíč DIN 22417 M5
Technická poznámka
s nouzovým otevíráním
jmenovité řídicí napájecí napětí: 24 V AC/DC
stupeň krytí: IP 67, EN 60529
osvědčení o zkoušce podle BG-GS-ET-19
B10d rozpínací kontakt (NC) 2 000 000
životnost: 20 let
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.489.82 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 305 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Napětí (DC) | U = 24 V DC |
| Napětí, primární | U1 = 24 V AC |
Popis
Pri stisknutí spínace se kontakt otevre. Bezpecnostní západka fungující na principu pracovního proudu pri odpovídajícím zapojení soucasne zablokuje spínac, címž mechanicky zabrání otevrení dverí.
V prípade nouze lze bezpecnostní západka pomocí dodávaného trojúhelníkového klíce znovu otevrít bez napájení.
Bezpečnostní zámek kompakt 2NC
Bezpečnostní zámek kompakt 2NC
Varianty
Řadit podle
| Tension d'alimentation: 24 V | Comportement de commutation: Fermeture | |
| Tension d'alimentation: 230 V | Comportement de commutation: Fermeture | |
| Tension d'alimentation: 24 V | Comportement de commutation: Ouverture | |
| Tension d'alimentation: 230 V | Comportement de commutation: Ouverture |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
Číslo celního tarifu
85365080