Zámek dveří, systém zámku 6-8
Technické údaje
Rozsah dodávky
vložka zámku, ocel, vhodná pro standardní klíče
2 čtyřhranné matice M4, ocel, PÚ: pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M4x12, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.458.34 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 812 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Šrouby, které jsou při zavřených dveřích zakryty, brání nežádoucí demontáži zámku.
Díky svému univerzálnímu způsobu montáže lze zámek 6-8 upevnit buď do pravých nebo levých dveří a to buď na vnitřní nebo vnější straně. S ohledem na požadovanou funkci si zákazník může zvolit vhodný zámek.
Varianty
Řadit podle
| Verschlussvariante: Schwenktürschloss | |
| Verschlussvariante: Schiebetürschloss |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
83014090