Složený posuvný převis 1 800
0.0.652.36
Technické údaje
Rozsah dodávky
Pojezdový profil 8 40 x 40
Profil 8 40 x 40, lehký
Sada diagonálních vzpěr 8 300 x 30, ocel, práškovaný bílý hliník
Sada pojezdového posuvu 8 40 x 40
Posuv nářadí 40 x 40
Upínací prvky
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.652.36 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 11,4 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Balancery nářadí a spirálové hadice, které jsou k dispozici v rámci položky, nabízejí univerzální možnosti upevnění nářadí ke složenému posuvu.
Složený posuvný převis se namontuje na nástavbu pracovního stolu E nebo F značky item. Drážku vedoucí podél horní části složeného posuvného převisu lze použít k instalaci příslušenství, jako je osvětlení pracovní plochy.
K usnadnění manipulace s nářadím ve všech směrech lze použít další složené posuvy.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Číslo celního tarifu
84879090