Balancer nářadí


Vybraná varianta
Balancer 2–3 kg (0.0.649.96)
Balancer 2–3 kg
0.0.649.96
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 kryt, tlakový odlitek z Al
1 ocelové lanko, ⌀ 2 mm, ocel, nerez
1 zajišťovací smyčka: Opláštěné ocelové lanko ⌀ 2 mm, ocel, nerez
1 svorka ocelového lanka, ocel, lesklé pozinkování
1 pružinový háček, ocel
Poznámky k použití a instalaci

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.649.96
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,79 kg
Dodací jednotka1 kus
MateriálLitý Al
Max. zdvihHmax = 1 600 mm
Materiál lanaOcel
Nosnost2 - 3 kg

Popis

Nepřekážejí, ale jsou připravené: balancery značky item zajišťují, že mají zaměstnanci nářadí snadno po ruce. Pokud není potřeba, balancer automaticky přesune nářadí z bezprostředního pracovního prostoru. Nastavitelný doraz umožňuje uživatelům přizpůsobit výchozí výšku zařízení jejich potřebám. Přesně nastavitelná tahová síla výrazně odlehčuje zaměstnancům námahu při práci s těžkým nářadím.
Balancery jsou k dispozici pro hmotnosti od 0,4 do 3 kg a výběr by se měl řídit hmotností použitého nářadí.

Montážní pokyny

Příklad instalace zobrazující balancer nářadí s pružinovým háčkem 80 D8 (0.0.619.70), drážkovým kladkovým závěsem 40x40 (0.0.653.41) a pojezdovým profilem 8 40x40 (0.0.623.61).

Varianty

Řadit podle

Load-carrying capacity:  0.4-1 kg
Load-carrying capacity:  1-2 kg
Load-carrying capacity:  2-3 kg

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84251900