Balancer nářadí
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 kryt, tlakový odlitek z Al
1 ocelové lanko, ⌀ 2 mm, ocel, nerez
1 zajišťovací smyčka: Opláštěné ocelové lanko ⌀ 2 mm, ocel, nerez
1 svorka ocelového lanka, ocel, lesklé pozinkování
1 pružinový háček, ocel
Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.636.48 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 0,66 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Litý Al |
| Max. zdvih | Hmax = 1 600 mm |
| Materiál lana | Ocel |
| Nosnost | 1 - 2 kg |
Popis
Balancery jsou k dispozici pro hmotnosti od 0,4 do 3 kg a výběr by se měl řídit hmotností použitého nářadí.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Nosnost: 0,4–1 kg | |
| Nosnost: 1–2 kg | |
| Nosnost: 2–3 kg |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84251900
Balancer nářadí
* Povinný údaj