Spirálová hadice pro balancery 2 x D10 mm

0.0.650.67


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 spirálová hadice D10, PA 12, šedá
2 rychlospojky D10
Upevňovací prvky
Poznámky k použití a instalaci

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.650.67
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 420 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Spirálová hadice vypadá elegantně a navíc přestanete po hadici u pracovního stolu šlapat. Se 170 mm nezabírá hadice se stlačeným vzduchem moc místa, ale dá se jednoduše natáhnout na požadovanou délku. Výchozí výšku nářadí lze nastavit podle potřeby. Rychlospojky na koncích hadice zajišťují možnost připojení systému během okamžiku.
Spirálová hadice je ideální pro použití s balancery značky item (0.0.631.84, 0.0.636.48 a 0.0.649.96), práce s pneumatickým nářadím je pak snadná a pohodlná.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Číslo celního tarifu
39269097