Spojka D30 pro spojení na tupo


Vybraná varianta
Spojka čelní D30-90° R25 vnitřní (0.0.678.30)
Spojka čelní D30-90° R25 vnitřní
0.0.678.30
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 poloviny čelní spojky, litý Al, odstín přírodní
2 trubkové vložky vnitřní čelní spojky D30, litý Al, odstín přírodní
2 čelisti vnitřní spojky D30, ocel, pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x20, ocel,pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x16, ocel, pozinkování
2 šestihranné matice, DIN 934 M6–I8I, ocel, pozinkování
2 podložky, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.678.30
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 122 g
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníČástečně předem sestavená
MomentM = 10 Nm

Popis

Chcete docílit hladce zaoblených rohů? Spojka čelní D30-90° R25 vnitřní umožňuje spojení profilových trubek D30 pod úhlem 90° se zaoblením. Technologie vnitřního upínání zajišťuje hladký přechod mezi spojkou a profilovou trubkou. Vytvoříte tak harmonicky působící vnější roh.
Vnitřní spojky se s ohledem na svou konstrukci hodí pro menší zatížení.
Poznámka: Společnost item dodává čelní spojku D30–90° R25 s vnějším a vnitřním upínáním. Bez ohledu na to, kterou variantu si zvolíte, budou mít profilové trubky D30 vždy stejnou délku, nezávisle na typu použité upevňovací technologie. V důsledku toho můžete čelní spojkou D30–90° R25 (0.0.662.12) nahradit vnitřní spojku čelní D30–90° R25 (0.0.678.30), aniž byste museli profilové trubky jakkoliv upravovat.

Varianty

Řadit podle

Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  30°Innenradius:  -2. Bauform:  -
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  45°Innenradius:  -2. Bauform:  -
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  60°Innenradius:  -2. Bauform:  -
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  90°Innenradius:  25 mm2. Bauform:  -
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  90°Innenradius:  50 mm2. Bauform:  -
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  innenWinkellage:  90°Innenradius:  25 mm2. Bauform:  doppelt
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  GewindeWinkellage:  90°Innenradius:  25 mm2. Bauform:  doppelt
Verbindungsart:  StoßendMontageart:  außenWinkellage:  Innenradius:  -2. Bauform:  -
Verbindungsart:  StoßendMontageart:  außenWinkellage:  -90°...90° / 0°...360°Innenradius:  -2. Bauform:  -

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900