Spojka


Vybraná varianta
Spojka D30 (0.0.628.83)
Spojka D30
0.0.628.83
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

polovina spojky D30/D6 Al - s možností vyvrtání max. až ⌀ 16 mm
polovina spojky D30 VK 14
ozubený věnec D30, tvrdost 80 Sh A
rozsah krouticího momentu: MD < 8 Nm
pružnostdyn. = 0,318 °/ Nm
pružnoststat. = 0,955 °/ Nm
přípustné přesazeníaxiální = 1,00 mm
přípustné přesazeníradiální = 0,21 mm
přípustné přesazeníúhel = 1,1 °

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.628.83
LineLine 5
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 52 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Varianty

Řadit podle

Type d’entraînement:  Arbre cannelé VK14Plage de couple:  <8 Nm
Type d’entraînement:  Arbre cannelé VK14Plage de couple:  <50 Nm
Type d’entraînement:  Arbre cannelé VK32Plage de couple:  <200 Nm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 7.1
23039105
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84836080