Sada upevňovacích desek 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Spojovací deska, ocel, lesklé pozinkování
9 šroubů se zápustnou hlavou DIN 7991 M8x16, ocel, lesklé pozinkování
4 matice pro T-drážku V 8 ocel 2xM8-73, ocel, lesklé pozinkování
1 Matice pro T-drážku V 8 ocel M8, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.708.06 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 737 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Sady předtvarovaných spojovacích desek 8 jsou k dispozici pro všechny typické montážní scénáře, ať už jde o rohové spoje, křížící se profily nebo T spoje s průchozím profilem. Připevňují se zvenčí a šroubují se do drážky Line 8, aniž by bylo nutné je dodatečně opracovávat. Dvojité matice pro T-drážku dodávané se sadami ještě více urychlují práci.
Spojovací desky item umožňují spojení hliníkových profilů o 50 procent pevnější a zároveň se na ně spotřebuje o 40 procent méně materiálu než na plné kovové desky. Díky optimalizovanému tvarování materiálu vykazují ocelové desky mimořádnou tuhost. Tyto robustní ocelové desky lze také použít k ochraně proti nárazu na exponovaných vnějších hranách.
Při lisování 3D struktury spojovacích desek se vytvoří zapuštěné otvory, které zajistí, že namontované spojovací desky budou mít jediný nepřerušený povrch bez rizika poranění vyčnívajícími hlavami šroubů. Spojovací desky nevypadají nepatřičně, ale ve skutečnosti podtrhují estetický vzhled konstrukce.
Poznámka:Spojovací desky item nejsou určeny jako náhrada za šroubové spoje.
Varianty
Řadit podle
| Typ připojení: Univerzální | Tvar: | Výřez: X | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 40 mm | |
| Typ připojení: Univerzální | Tvar: | Výřez: X | Rozměr X: 160 mm | Rozměr Y: 40 mm | |
| Typ připojení: Pravoúhlé | Tvar: | Výřez: X | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 120 mm | |
| Typ připojení: tvaru T | Tvar: | Výřez: X | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 120 mm | |
| Typ připojení: Pravoúhlé | Tvar: | Výřez: X | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 120 mm | |
| Typ připojení: Pravoúhlé | Tvar: | Výřez: ✓ | Rozměr X: 120 mm | Rozměr Y: 120 mm | |
| Typ připojení: tvaru T | Tvar: | Výřez: ✓ | Rozměr X: 200 mm | Rozměr Y: 120 mm | |
| Typ připojení: tvaru T | Tvar: | Výřez: X | Rozměr X: 200 mm | Rozměr Y: 120 mm | |
| Typ připojení: Křížení | Tvar: | Výřez: X | Rozměr X: 200 mm | Rozměr Y: 200 mm |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098