Spojovací hřídel
Technické údaje
Rozsah dodávky
drážkovaný hřídel podobný DIN ISO 14 6x26x32, ocel, C 45 k
pojistný kroužek W32
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.337.92 |
|---|---|
| Krouticí moment, maximální | Mmax. = 100 Nm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 680 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Typ pohonu: hřídel s perem VK14 | Kompatibilita: Reverzní jednotka ozubeného řemene R25 / kuželová převodovka WG | |
| Typ pohonu: hřídel s perem VK14 | Kompatibilita: Reverzní jednotka ozubeného řemene R10 / jednotka s kuličkovým šroubem KGT | |
| Typ pohonu: hřídel s perem VK32 | Kompatibilita: Reverzní jednotka ozubeného řemene R50 | |
| Typ pohonu: hřídel s perem VK32 | Kompatibilita: Reverzní jednotka ozubeného řemene R25 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23039102
eCl@ss 4.0
23030202
eCl@ss 4.1
23030202
eCl@ss 5.0
23039102
eCl@ss 5.1
23039102
eCl@ss 6.0.1
23039102
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23039102
eCl@ss 11.0
23031990
UNSPSC 7.0
26111510
Číslo celního tarifu
84831095