Upevňovací vzpěra

Vybraná varianta
Spojovací příčka 8 240-45° (0.0.458.21)
Spojovací příčka 8 240-45°
0.0.458.21
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 příčka pravá
1 příčka levá
2 šrouby s válcovou hlavou DIN 912-M8x60, ocel, PÚ: pozinkování
2 šestihranné matice DIN 934-M8, ocel, PÚ: pozinkování
amin. = 38 mm (doporučeno 40 mm)
bmin. = 76 mm (doporučeno 80 mm)

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.458.21
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 846 g
Dodací jednotka1 sada
MateriálAl, PÚ: eloxování, přírodní odstín

Popis

Pro konstrukce z lehkých, otevřených „složených profilů" jsou vhodné spojovací příčky, což jsou části spojovacích profilů nařezané pod úhlem 45°. Tyto spojovací příčky obsahují levou a pravou část včetně příslušných šroubů a matic. Dodatečně se mohou použít na libovolném místě a v různých roztečích (rozměr a / b) mezi spojovanými profily. Spojovací příčky představují, při pevné rozteči 160 resp. 240 mm, ekonomicky výhodnou variantu pro návrh příhradové konstrukce.

Varianty

Řadit podle

Height/depth Z:  160
Height/depth Z:  240

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76042990