Spojovací prvek sloupku

0.0.620.22


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Spojovací prvek sloupku, hliníkový odlitek, RAL 9006 odstín bílý hliník
Krytka madla, hliníkový odlitek, RAL 9006 odstín bílý hliník
Šroub s vnitřním šestihranem DIN 912-M8x25, ocel, PÚ: pozinkování
Podložka ISO 7089 - 8 - 200 HV, PÚ: pozinkování
2 drážkové matice 8 St M6, ocel, PÚ: pozinkování
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x16, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.620.22
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 108 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Spojovací prvek sloupku
Spojovací prvek sloupku se používá k vytvoření pravoúhlého spojení mezi madlem (profil 8 D40 3NO; 0.0.493.46) a sloupkem zábradlí (profil 8 D40 2NO180; 0.0.493.43). Potřebné sady upevňovacích prvků jsou součástí dodávky.
Spojka se přišroubuje k čelu sloupku a ukotví se v drážce madla. Lze ji proto použít na konci zábradlí a na výztuhách.
Kloub sloupku se používá k upevnění madla pod libovolným úhlem (např. na schodišti).

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900