Montážní držák
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.474.63 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 92 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | zinkový odlitek |
| Barva | černý odstín |
Popis
Podélné drážky, které umožňují přestavení polohy a úhlu v širokém rozsahu, jsou navrženy pro šrouby až do velikosti M6. U menších šroubů se doporučuje použít drážkové podložky 6 D5 resp. 6 D4.
Varianty
Řadit podle
| Dimensioni esterne: 40x40 | Lunghezza angolo X: 40 | Lunghezza angolo Y: 40 | |
| Dimensioni esterne: 60x40 | Lunghezza angolo X: 60 | Lunghezza angolo Y: 40 | |
| Dimensioni esterne: 60x60 | Lunghezza angolo X: 60 | Lunghezza angolo Y: 60 | |
| Dimensioni esterne: 80x40 | Lunghezza angolo X: 80 | Lunghezza angolo Y: 40 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000