Sada stojanových noh 8


Vybraná varianta
Sada nožek stojanu 8 St 140x140/80x40 (0.0.722.12)
Sada nožek stojanu 8 St 140x140/80x40
0.0.722.12
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 nožka stojanu 8 St 120x120/80x40, nerez, leskle pozinkovaná
3 matice s T-drážkou 8 St 2xM8-76, nerez, leskle pozinkovaná
6 podložek ISO 7089-8-200 HV, nerez, lesklý pozink
6 šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380 M8x16, nerez, lesklý pozink

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.722.12
Utahovací momentM = 25 Nm
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1,195 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Sada nožek stojanu 8 St 140x140/80x40 slouží k bezpečné instalaci ohrazení a ochranných krytů, včetně jejich upevnění k podlaze. Nožka stojanu je upevněna ve třech svislých drážkách Line 8 stojanového profilu, což umožňuje přesné nastavení výšky.
Nožku stojanu lze bezpečně ukotvit k podlaze závodu pomocí čtyř otvorů, například pomocí šroubových kotev ST 10x110 (0.0.688.05).
Nožku stojanu lze použít také jako upevňovací prvek na podlahu pro kabiny strojů a jiné profilové rámy. Vzhledem k tomu, že je spojena vnějšími drážkami Line 8, mohou vodorovné profily probíhat i velmi blízko podlahy.

Montážní pokyny

Nastavení výšky lze podpořit pomocí šestihranného šroubu ISO 4017 M8x30, který je zasunut do závitu M8x35 mm a je vyvrtán do jádrového otvoru na čelní straně profilu stojanu.
Tento šroub není součástí dodávky.

Varianty

Řadit podle

Připojovací rozměr:  40x40
Připojovací rozměr:  80x40

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098