Standardní upevňovací sada
Technické údaje
Rozsah dodávky
podložka standardního spoje 12, ocel, lesklé pozinkování
spec. šroub s půlkulatou hl. podobný ISO 7380-M12x30, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.003.35 |
|---|---|
| Line | Line 12 |
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 70 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Utahovací moment, lesklé pozinkování | Mbz-p = 80 Nm |
Popis
Pro instalaci spojovacího prvku je třeba do jádrového otvoru prvního profilu navrtat závit. Druhý profil vyžaduje instalační otvor a je připojen v zajištěné poloze.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Řada: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M5 | Délka závitu: 12 | |
| Řada: 5 | Materiál: Nerezová ocel | Model: Oboustranný | Závit: M5 | Délka závitu: 12 | |
| Řada: 5 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M5 | Délka závitu: 12 | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M6 | Délka závitu: 14 | |
| Řada: 6 | Materiál: Nerezová ocel | Model: Oboustranný | Závit: M6 | Délka závitu: 14 | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M6 | Délka závitu: 14 | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M6 | Délka závitu: 14 | |
| Řada: 6 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Jednostranný | Závit: M6 | Délka závitu: 14 | |
| Řada: 6 | Materiál: Plast (POM) | Model: Kompaktní | Závit: M6 | Délka závitu: 14 | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Model: Oboustranný | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Jednostranný | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Jednostranný | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (POM) | Model: Kompaktní | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Řada: 8 | Materiál: Plast (POM) | Model: Kompaktní | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Řada: 10 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M10 | Délka závitu: 25 | |
| Řada: 12 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: M12 | Délka závitu: 30 | |
| Řada: 8 | Materiál: Ocel (lesklé pozinkování) | Model: Oboustranný | Závit: KH8 | Délka závitu: 55 | |
| Řada: 8 | Materiál: Nerezová ocel | Model: Oboustranný | Závit: M8 | Délka závitu: 35 |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73181568